Полиэфирные взрывобезопасные корпуса

Полиэфирные взрывобезопасные корпуса

Идеальный вариант для взрывоопасной области

Со взрывобезопасными корпусами CLIPSAFE из полиэфира вы получаете индивидуальное решение электрошкафа для взрывоопасных областей — быстро и из одних рук.

Вернуться к Коробки подключения и полые корпуса

Категории

Искать в Полиэфирные взрывобезопасные корпуса

Показать все продукты в этой категории

Широкий ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэфира обеспечивает полную защиту ваших систем во взрывоопасных областях. Весь ассортимент полых корпусов CLIPSAFE по желанию поставляется в обработанном виде и полностью укомплектованным. Для применения во взрывоопасных областях мы поставляем клеммные коробки с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Преимущества для вас

  • Разнообразие благодаря 35 прочным взрывобезопасным корпусам четырех конструкций в качество основы для индивидуальных коробок подключения
  • Экономия места благодаря исполнениям с двойным уровнем электромонтажа
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным коробкам подключения
  • Всё от одного поставщика благодаря индивидуальной компоновке всех электротехнических клемм системы CLIPLINE complete для взрывоопасных областей
  • Надежное применение вне помещений благодаря классу защиты IP66 по EN 60529
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Предложение на обработанные полые корпуса

Для создания запроса на индивидуальные корпуса используйте наш удобный формуляр запроса. В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

  • на основе файла PROJECT complete
  • на основе чертежа или
  • на основе ваших специальных параметров.

Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с крышкой

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с крышкой  

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с крышкой

 

  • Исполнения: 24 типа от 75 мм x 80 мм x 56 мм до 400 мм x 400 мм x 201 мм
  • Сертификация: ATEX и IECEx
  • Материал: армированный стекловолокном полиэфир с добавлением графита, черный
  • Сопротивление поверхности: <109 Ом согласно МЭК 60093
  • Класс горючести согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударопрочность: 7 джоулей согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: силиконовое уплотнение -55 °C … +127 °C
     

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с дверцей

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с дверцей  

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с дверцей

 

  • Исполнения: 4 типа от 200 мм x 200 мм x 168 мм до 605 мм x 400 мм x 252 мм
  • Сертификация: ATEX и IECEx
  • Запор дверцы: трехгранный, четырехгранный ключ, ключ с двумя бородками и ручка
  • Угол открывания дверцы: до 135°
  • Материал: армированный стекловолокном полиэфир с добавлением графита, черный
  • Сопротивление поверхности: <109 Ом согласно МЭК 60093
  • Класс горючести согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударопрочность: 7 джоулей согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: силиконовое уплотнение -55 °C … +130 °C
     

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с двумя уровнями электромонтажа

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с двумя уровнями электромонтажа  

Взрывобезопасный корпус из полиэфира с двумя уровнями электромонтажа

 

  • Исполнения: 3 типа 177 мм x 177 мм x 145 мм, 360 мм x 177 мм x 145 мм и 360 мм x 360 мм x 145 мм
  • Сертификация: ATEX и IECEx
  • Материал: армированный стекловолокном полиэфир с добавлением графита, черный
  • Сопротивление поверхности: <109 Ом согласно МЭК 60093
  • Класс горючести согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударопрочность: 7 джоулей согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: силиконовое уплотнение -55 °C … +130 °C
     

Прямоугольный взрывобезопасный корпус из полиэфира

Прямоугольный взрывобезопасный корпус из полиэфира  

Прямоугольный взрывобезопасный корпус из полиэфира

 

  • Исполнения: 4 типа 81 мм x 81 мм x 75 мм до 200 мм x 200 мм x 125 мм
  • Сертификация: ATEX и IECEx
  • Материал: армированный стекловолокном полиэфир с добавлением графита, черный
  • Сопротивление поверхности: <109 Ом согласно МЭК 60093
  • Класс горючести согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударопрочность: 7 джоулей согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: силиконовое уплотнение -55 °C … +130 °C
     

Взрывобезопасные полиэфирные коробки подключения CLIPSAFE

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE  

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Для создания запроса на разработку индивидуальной коробки подключения воспользуйтесь бланком запроса в категории:

«Коробки подключения».

В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Кабельные вводы для взрывоопасных зон  

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Для надежной работы в наличии модели для армированных и неармированных кабелей различных классов воспламенения в прочной оболочке (тип «d»), с повышенной безопасностью (тип «e») и без дымообразования (тип «nR»). Винтовые соединения имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют классам защиты IP66/IP67 и IP68.

Новые пластиковые винтовые соединения имеют допуск Ex e/Ex i и соответствуют директивам ATEX и IECEx.

Любые разъемы – одна система

Свободное комбинирование всех технологий подключения  

Свободное комбинирование всех технологий подключения

Уникальная система клеммных блоков CLIPLINE complete от Phoenix Contact: вы можете свободно выбирать технологию подключения.

Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта в разделе загрузок.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48