Измерение энергии и мощности

Измерение энергии и мощности

Обзор снижения затрат

Сократите затраты на электроэнергию за счет измерения потоков энергии, контроля сторонних источников энергии и протоколирования параметров энергопотребления.

Вернуться к Мониторинг

Категории

Искать в Измерение энергии и мощности

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает профессиональные продукты для измерения энергии и мощности. Откройте для себя возможности снижения затрат для экономичной и экологичной эксплуатации машин и установок и создайте базовые элементы энергетического менеджмента.

Преимущества для вас

  • Самый быстрый способ измерения электроэнергии при помощи измерительных устройств с интуитивно понятной настройкой конфигурации и возможностью прямого подключения пояса Роговского
  • Выявление возможностей для оптимизации благодаря мониторингу и протоколированию сторонних источников энергии при помощи продуктов для регистрации данных
  • Безопасное разделение и закорачивание трансформаторов тока при помощи разделительных клемм для простой и индивидуальной конфигурации
  • Быстрое реагирование на изменения в сети и передача информации в диспетчерскую о состоянии сети при помощи интеллектуальных подстанций
  • Автоматическое, безопасное и оперативное выполнение проверок в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования при помощи модульной штекерной системы контроля

Регистрация параметров энергопотребления и снижение затрат

Энергоэффективность выше, расходы ниже  

Энергоэффективность выше, расходы ниже

Постоянный контроль потоков энергии является основой для системы управления процессом использования электроэнергии. Запустите программу эффективного использования электроэнергии и сократите свои расходы.

Преимущества регистрации данных энергопотребления на механизмах и установках:

  • Снижение расходов на электроэнергию благодаря использованию возможностей экономии
  • Оптимизация загрузки оборудования за счет интеллектуального переключения элементов установки, сокращения высших гармоник и равномерного распределения нагрузки на сеть
  • Оптимизация пиковых нагрузок благодаря рациональному расчету тенденций и управлению нагрузкой
  • Минимизация периодов простоя оборудования путем постоянного контроля параметров

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Энергоизмерительные устройства EMpro

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей.