Электронные автоматические выключатели

Электронные автоматические выключатели

Индивидуальная защита устройств

Откройте для себя полный ассортимент электронных защитных автоматов.

Вернуться к Автоматические выключатели

Категории

Искать в Электронные автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

Наш ассортимент электронных автоматических выключателей предлагает интеллектуальную защиту систем электроснабжения. Воспользуйтесь преимуществами простого использования и легкого выбора изделий.

Преимущества для вас

  • Идеальная защита устройств с любыми требованиями благодаря полному ассортименту изделий
  • Превосходный контроль состояния установки при помощи интеллектуального анализа и сигнализирования неисправностей
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии подключения без инструментов и интуитивному обслуживанию
  • В любое время и в любом месте получать информацию о статусе установки при помощи функций удаленного управления и оповещения
  • Совместимость с индустрией 4.0 благодаря полному контролю электроснабжения 24 В
  • Электронные автоматические выключатели являются частью системы COMPLETE line

Области применения

Сборочный станок  

Сборочный станок

Электронные защитные выключатели особо подходят для применения в области приборо- и машиностроения, при напряжении питания 24 В DC.

Данные выключатели предназначены для защиты всех потребителей, питающихся от импульсных источников.

Активное ограничение тока обеспечивает возможность надежной защиты даже удаленных устройств. Кроме того, в случае возникновения неисправности предотвращается провал выходного напряжения на блоке питания от сети. Это позволяет избежать негативного воздействия на другие токовые цепи и обеспечивает возможность бесперебойной работы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Решение со штекерными автоматическими выключателями

Дополнительные сведения