Разветвители и адаптеры

Разветвители и адаптеры

Гибкая разводка

Максимальные возможности при распределении сигналов и адаптации различных интерфейсов.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Разветвители и адаптеры

Показать все продукты в этой категории

Создание разводки в соответствии с вашими требованиями благодаря адаптерам и распределителям. Мы предлагаем большое разнообразие схем и форм: от snap-in до M8 и M12. Возможны также индивидуальные решения на заказ.

Преимущества для вас

  • Потенциал экономии благодаря распределению и фокусированию сигналов
  • Формирование компактной кабельной разводки благодаря многоконтактным исполнениям
  • Экранированные распределители с экраном 360° для надежной передачи сигналов и их распределения
  • Гибкая интеграция новых устройств при помощи адаптеров и распределителей
  • Меньше интерфейсов благодаря распределителям с залитыми проводами
  • Распределители по индивидуальному заказу с различной длиной проводников по запросу

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов