Кибербезопасность

Промышленная кибербезопасность

Безопасные промышленные сети

Инновационная защита для вашей системы: маршрутизаторы со встроенным межсетевым экраном и VPN.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Кибербезопасность

Показать все продукты в этой категории

Защитите свое оборудование от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносного ПО. Изделия mGuard производства Phoenix Contact защищают сеть вашей установки при помощи сильного, гибкого и быстрого межсетевого экрана. Опциональная функция VPN дает возможность создавать безопасное соединение с удаленными объектами или машинами через Интернет.

Преимущества для вас

  • Высочайший уровень безопасности с межсетевым экраном Stateful-Inspection и функцией глубокой проверки пакетов
  • Простое и безопасное удаленное обслуживание благодаря соединению VPN и протоколу IPsec
  • Высокая производительность благодаря пропускной способности до 99 Мбит/с
  • Разнообразные возможности применения: в качестве компактного модуля для установки на несущую рейку, в формате PCI или в качестве переносного устройства с питанием через USB
  • Устройство растет в соответствии с вашими потребностями благодаря расширению лицензий и функций

Надежная защита промышленных установок

Межсетевой экран для защиты промышленных установок  

Надежная защита для вашей сети

Предприятия могут иметь успех, только если их системы надежно функционируют: отказ системы, саботаж или потеря данных могут быть причиной значительного экономического ущерба. Поэтому очень важно избегать таких потерь.

Для наилучшей защиты промышленных установок от изъянов в системе безопасности Phoenix Contact предлагает относящуюся к семейству mGuard линейку устройств безопасности для различных приложений, например для безопасного удаленного обслуживания или доступа сервисных работников.

Ассортимент изделий mGuard

Изделия mGuard различной конструкции  

Подходящий формат для вашего приложения: устройства безопасности mGuard

Приобретя продукцию mGuard, вы получите подходящее именно вам решение в области безопасности вашей промышленной сети. Прочные промышленные устройства безопасности включают в себя функции межсетевого экрана, маршрутизатора и VPN для защиты от вредоносных кибератак и нежелательных помех. Дополнительно они дают возможность безопасного удаленного обслуживания через общедоступные сети.

В зависимости от требований Phoenix Contact предлагает различное аппаратное и программное обеспечение для безопасности сети:

  • устройства для несущей рейки и платы PCI;
  • переносные, настольные и 19“ устройства в качестве вызываемой станции для полевых устройств mGuard;
  • возможности лицензирования;
  • ПО централизованного управления;
  • клиент Secure VPN;
  • облачные решения.

Объем функций

Микро-ПО mGuard предлагает для всех устройств безопасности mGuard следующий набор функций:

  • межсетевой экран с проверкой трафика «потоком»;
  • пользовательский межсетевой экран;
  • маршрутизация с NAT (Network Address Translation) и 1:1-NAT;
  • особо безопасные IPsec Virtual Private Networks (VPN) для безопасного удаленного доступа;
  • приоритезация пакетов посредством Quality of Service (QoS);
  • контроль целостности файловой системы Windows для защиты от вредоносного ПО;
  • поддержка управления сетью.

Услуги по безопасности

Наряду с широким ассортиментом изделий Phoenix Contact предлагает также услуги в области обеспечения безопасности:

от концептуальных консультаций и разработки подробных концепций безопасности до ввода в эксплуатацию и инструктажа — мы охотно окажем вам поддержку при обеспечении безопасности вашей промышленной сети.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Защита производственных компьютеров с Windows XP

Модуль безопасности mGuard


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных

Дополнительные сведения