Промышленные разъемы под заказ

Онлайн-конфигуратор для промышленных штекерных соединителей

Онлайн-конфигуратор штекерных соединителей

Сконфигурируйте индивидуальное изделие за несколько шагов.

Новый онлайн-конфигуратор HEAVYCON — оптимальный способ создания индивидуальных конфигураций штекерных соединителей. Воспользуйтесь широчайшими возможностями комбинирования. Конфигуратор предлагает только те компоненты, которые подходят к ранее выбранным изделиям.

Преимущества для вас

  • Удобное конфигурирование: к необходимому решению всего за несколько шагов
  • Интуитивное управление: просто перетащите нужные компоненты на желаемую позицию
  • Индивидуальные комбинации: выберите корпуса и контактные вставки, полностью соответствующие вашим требованиям
  • Удобная визуализация: отображение создаваемой конфигурации в 3D и в реальном времени
  • Простое проектирование: просто скачайте подготовленные данные 2D и 3D и импортируйте их в свою программу CAD

Онлайн-конфигурирование и заказ промышленных штекерных соединителей

Простая структура меню с фильтрами, двух- и трехмерные изображения изделий и интуитивно понятный интерфейс позволяют всего за несколько шагов и без ошибок сконфигурировать и заказать нужный продукт. Результат вашего выбора вы можете сразу же переместить в корзину и оформить заказ.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D