Распределительные блоки под заказ

Распределительные блоки под заказ

Быстрый путь к индивидуальному решению

Сконфигурируйте индивидуальные распределительные блоки всего за несколько шагов.

Распределительные блоки PTFIX и одинарные шайбы предлагают бесконечное число возможных комбинаций. Новые онлайн-конфигураторы помогут вам в процессе создания индивидуальных распределительных блоков. Благодаря простой структуре меню, двухмерным и трехмерным изображениям продуктов, а также интуитивно понятному интерфейсу вы можете сконфигурировать распределительный блок всего за несколько шагов. Просто составить, просто заказать.

Преимущества для вас

  • Удобное конфигурирование: к нужному решению всего за несколько кликов
  • Индивидуальные комбинации: распределительные блоки PTFIX, полностью соответствующие вашим требованиям
  • Удобная визуализация: отображение создаваемой конфигурации в 3D и в реальном времени
  • Сократите свои расходы на логистику за счет заказа готовых блоков
  • Простой повторный заказ ранее сформированных конфигураций по ID решения

Конфигуратор для распределительных блоков под заказ

Всего за несколько щелчков мыши конфигуратор создаст для вас желаемое изделие. Составляйте из блоков и одинарных шайб необходимые вам конфигурации распределительных блоков. Выбирайте желаемые цвета, технологию монтажа и маркировку точек подключения. На основании созданной конфигурации мы составим для вас необязывающее предложение.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Готовые к подключению распределительные блоки с зажимом push-in