Разъемы для печатных плат на заказ

Конфигуратор разъемов для печатных плат

Быстрый путь к индивидуальному решению

Сконфигурируйте индивидуальное изделие за несколько шагов.

В дополнение к нашему стандартному ассортименту мы предлагаем вам большое разнообразие индивидуальных решений. Возможно практически все: начиная со стандартных вариантов цветов и различной маркировки и кодировки и заканчивая полностью новыми разработками.

Преимущества для вас

  • Индивидуальные решения для подсоединения печатных плат
  • Расширенный стандартный ассортимент для еще большей гибкости
  • Точное соблюдение сроков поставки благодаря современным процессам производства, производственным цехам по всему миру и локальным складам
  • Конфигуратор, предусматривающий неисчислимое количество возможных комбинаций, кроме того – немедленная доступность свыше 6 000 позиций из 150 семейств изделий

Конфигуратор клемм для печатного монтажа, штекерных разъемов и разъемов на плату

Интуитивно понятное конфигурирование в режиме онлайн: наш современный онлайн-конфигуратор поддержит вас на пути к индивидуальному решению. С помощью простых меню с фильтрами, двух- и трехмерных изображений изделий, а также интуитивно понятных интерфейсов сконфигурируйте индивидуальное изделие всего за несколько шагов.

Варианты цветов

Цветовые варианты клемм и разъемов для печатных плат  

Варианты цветов

Компания Phoenix Contact предлагает клеммы и разъемы для печатных плат, а также разъемы на плату следующих цветов по стандартным условиям:

  • зеленый (аналогично RAL 6021)
  • черный (аналогично RAL 9005), светло-серый (аналогично RAL 7035)
  • серый (аналогично RAL 7042) — только для штекерных соединителей
  • синий (аналогично RAL 5015) — только для клемм на печатные платы
  • Другие цвета по запросу
     

Маркировка

Индивидуальная маркировка клемм и штекерных соединителей для печатной платы  

Индивидуальная маркировка

В дополнение к индивидуальным обозначениям соединительных компонентов Phoenix Contact предлагает клеммы и разъемы для печатных плат и разъемы на плату с нанесенными надписями. На черный фон наносится маркировка белого цвета, на все остальные цвета — черного.

  • Индивидуальная маркировка каждого полюса (два алфавитно-цифровых или один служебный знак)
  • Стандартизированные методы нанесения маркировки
  • Установленный размер шрифта для каждого семейства изделий
  • Различные направления маркировки
  • Комплексная маркировка по запросу

Кодирование

Кодированные штекеры и разъемы на плату для дополнительной безопасности  

Кодировка для дополнительной безопасности

Во избежание неправильного присоединения Phoenix Contact предлагает кодировку штекеров и разъемов на плату. Кодировка производится либо путем добавления кодировочного профиля, скобы или штифта либо путем удаления кодировочного выступа.

  • Индивидуальная кодировка каждого полюса
  • Различные решения кодировки для всех семейств изделий
  • Для вертикальных гнезд возможна также кодировка к печатной плате

Разработка новых конструкций на заказ

Разработка новых конструкций на заказ  

Разработка новых конструкций на заказ

У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы оказываем поддержку и предлагаем ноу-хау в области разработки, производства и обеспечения качества в процессе реализации. Вы получаете от нас весь пакет услуг, необходимых для нового продукта.

  • Соединительные элементы по вашим требованиям
  • Разработка, профессиональное обучение и сертификация из одних рук
  • Одновременный инжиниринг изделий и производства
  • Поставка образцов на ранних этапах
  • Всесторонняя поддержка с момента пуска до прекращения выпуска

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48