Назад к обзору

Примеры дополнительной установки измерителей тока

Преобразование токов до 4000 A непосредственно в аналоговый нормированный сигнал

Топология генерирования нормированных сигналов  

Генерирование нормированного сигнала при помощи комплекта PACT RCP-4000A-UIRO

Удобный пояс Роговского измерительной системы PACT RCP-4000A-UIRO устанавливается непосредственно на сборные шины и круглые проводники без необходимости демонтажа деталей установки. Для измерения переменного тока до 4000 A требуется всего один вид катушки. Последовательно включенный измерительный преобразователь можно произвольно конфигурировать как на входе, так и на выходе сигнала. Таким образом можно оптимально корректировать диапазоны измерения тока, чтобы выходной сигнал отражал весь диапазон сигналов.

Централизованная регистрация данных об использовании электроэнергии

Топология централизованной системы учета электроэнергии  

Централизованная система учета электроэнергии с комплектом PACT RCP-4000A-1A и энергоизмерительным устройством EMpro

Измерительный преобразователь комплекта PACT RCP-4000A-1A преобразует выходной сигнал катушки в стандартный сигнал вторичного тока для дальнейшей обработки, как если бы это был стандартный трансформатор. 

DIP-переключатели позволяют добиться универсального использования и настроить восемь диапазонов измерения тока. Энергоизмерительные устройства EMpro позволяют измерять, отображать и передавать в систему управления параметры непосредственно в электрошкафу.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Примеры дополнительной установки измерителей тока

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48