Назад к обзору

Примеры применения

Компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент трансформаторов тока PACT, а также соответствующие компоненты для измерения тока – от магистрального силового кабеля до центральной станции управления.

Генерирование нормированных сигналов

Генерирование нормированного сигнала при помощи преобразователей тока PACT  

Генерирование нормированных сигналов

Трансформатор тока преобразует входной ток в переменный ток величиной 1 A или 5 A. Включенный далее в цепь измерительный преобразователь тока генерирует из вторичного тока нормированный сигнал 4…20 мA, который поступает для дальнейшей обработки.

Вернуться вверх

Контроль нагрузки

Контроль нагрузки с использованием трансформатора  тока PACT  

Контроль нагрузки

Реле контроля тока в комбинации с трансформатором тока могут производить контроль нагрузки даже более мощных электродвигателей.

Вернуться вверх

Управление электродвигателем

Управление электродвигателем с использованием трансформатора  PACT  

Управление электродвигателем

Трансформаторы тока PACT позволяют использовать реле нагрузки с управлением электродвигателя даже при более высоких токах.

Вернуться вверх

Испытательные схемы

Разделительные клеммы измерительного преобразователя PACT  

Испытательные схемы с разделительными клеммами измерительного преобразователя

Компактные разделительные клеммы измерительного преобразователя, входящие в систему CLIPLINE complete, надежно защищают трансформаторы тока от разрушения. Удобная запатентованная вилка обеспечивает автоматическое опережающее короткое замыкание.

Вернуться вверх

Энергоизмерительная техника

Измерение энергетических параметров с использованием трансформатора PACT  

Трансформаторы тока PACT передают номинальные токи в измерительные устройства

Широкий ассортимент трансформаторов тока PACT делает возможным реализацию различных измерительных технологий в области энергетики: при подключении энергоизмерительных устройств серии EMpro можно измерять, отображать и передавать на ПЛК параметры.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48