Контактные вставки и контакты

Контактные вставки и клеммные адаптеры

С определенным количеством контактов или модульные

Для любого приложения соответствующая технология подключения.

Вернуться к Промышленные штекерные соединители

Категории

  • Контакты
    Контакты

    Обжимные контакты различных исполнений для различных требований.

Искать в Контактные вставки и контакты

Показать все продукты в этой категории

Хотите передавать различные среды через один интерфейс или быстро подключать линии к распределителям энергии? Компания Phoenix Contact предлагает подходящее решение: контактные вставки с разнообразными технологиями подключения для передачи данных, сигналов и питания.

Преимущества для вас

  • Широкая сфера применения для передачи сигналов, данных, питания и сжатого воздуха
  • Экономия времени благодаря технологиям быстрого соединения push-in или QUICKON (IDC)
  • Сокращение времени установки благодаря инновационной рамке snap-in для модульных контактных вставок
  • Индивидуальные штекерные соединители: возможность комбинирования до шести модулей в одном корпусе B24
  • Защита от неправильной установки благодаря кодированию при помощи пластмассовых профилей

Контактные вставки HEAVYCON — подходящая технология подключения для любой области применения

Наши контактные вставки предлагаются всех распространенных на рынке размеров, они полностью совместимы и гибко комбинируемы.
Технологии быстрого соединения, например, push-in или клеммы с ножевыми контактами QUICKON, позволяют подсоединять проводники за несколько секунд. Эти вставки совместимы с другими технологиями подключения, например, обжимными соединениями.

Модульные контактные вставки — всё в одном корпусе

В нашем широком ассортименте представлены модули, подходящие для любого приложения: HEAVYCON modular включает в себя свыше 50 контактных вставок для передачи питания, сигналов и данных, и подходит также для пневматических приложений.
Инновационные рамки snap-in с прочными фиксирующими пружинами позволяют ускорить процесс монтажа. Рамка snap-in подходит для всех корпусов серии HEAVYCON STANDARD, EVO и ADVANCE. Модули и рамки совместимы с рыночным стандартом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D

Услуги


Конфигуратор штекерных соединителей

Конфигурирование и заказ промышленных штекерных соединителей онлайн