Промышленная технология связи

Промышленная технология связи – надежный способ обмена данными

Надежная связь

Повысьте готовность оборудования за счет высокопроизводительных коммуникационных интерфейсов.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Хотите создать гибкую, скоростную и целостную инфраструктуру? Не проблема: используйте Industrial Ethernet в качестве основы для Вашей сети автоматизации.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Надежная и эффективная передача данных без требующих технического обслуживания кабелей. Используйте преимущества мощной технологии радиосвязи для вашего приложения.

  • Передача данных по полевой шине
    Передача данных по полевой шине

    Сквозная связь с интерфейсными устройствами от Phoenix Contact

Искать в Промышленная технология связи

Показать все продукты в этой категории

Благодаря промышленной технологии связи компании Phoenix Contact вы повысите степень автоматизации своего оборудования. Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных интерфейсных устройств, которые отвечают высоким современным требованиям.

Преимущества для вас

  • Все из одних рук: отвечающая промышленным требованиям коммуникация посредством медных и оптоволоконных кабелей, а также радиосвязи
  • Максимальная готовность оборудования благодаря надежным и помехоустойчивым сетям
  • Повышенная дальность передачи и скорость благодаря высокопроизводительным коммуникационным интерфейсам для удовлетворения максимальных требований

Industrial Ethernet

Компоненты Industrial Ethernet  

Компоненты Industrial Ethernet

В век цифровизации и умных продуктов Industrial Ethernet предлагает высокопроизводительные и комплексные коммуникационные сети и простые системы управления сетью. Подходящая концепция и правильные компоненты защищают оборудование от отказов систем автоматизации и дорогостоящих простоев.

Продукты Industrial Ethernet производства Phoenix Contact позволяют получить максимальную свободу в процессе создания сетей.

Industrial Wireless

Системы радиосвязи Industrial Wireless  

Системы радиосвязи Industrial Wireless

Industrial Wireless позволяет создавать безопасные и надежные беспроводные соединения в промышленной среде. При этом требования к беспроводным системам радиосвязи отличаются большим разнообразием, как и сценарии их применения в промышленности. Поэтому Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент продукции и технологий.

В зависимости от необходимости используйте WLAN или Bluetooth для коммуникации в режиме реального времени, Trusted Wireless для больших расстояний или NearFi для бесконтактной передачи питания и данных в диапазоне ближнего поля (Near Field).

Удаленная связь

Устройства для удаленной связи  

Устройства для удаленной связи

Готовность и перспективность машин и оборудования является условием успешного перехода в мир цифровых технологий. Чтобы машины могли обмениваться данными по всему миру, наши системы удаленной связи предоставляют доступ, а также обеспечивают непрерывный контроль данных процессов в центральном диспетчерском пункте.

Наш широкий ассортимент продукции предлагает оптимальную технологию передачи данных: от эффективных систем дистанционного обслуживания и непрерывной передачи данных для дистанционного управления до систем автоматического раннего оповещения.

Передача данных по полевой шине

Интерфейсные устройства для передачи данных по полевой шине  

Передача данных по полевой шине

В условиях повышения разнообразия требований специфических приложений интерфейсные устройства полевой шины Phoenix Contact предлагают прочные, высокопроизводительные и устойчивые сети в медном и оптоволоконном исполнении. Так создаются помехозащищенные системы полевой шины, которые безопасно и надежно обеспечивают приложения данными.

Какое средство передачи данных является оптимальным?

Ответ на этот вопрос зависит от ваших требований:

  • Если необходимо преодолеть большие расстояния, рекомендуется использовать оптоволоконные кабели.
  • Если прокладывать кабели дорого или невозможно, на небольших и средних расстояниях можно использовать интерфейсы беспроводной связи.
  • При отсутствии коммуникационных линий имеющиеся сети мобильной связи являются оптимальной альтернативой.

Независимо от того, что вы выберете, мы предложим вам правильное решение!

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Премьера программы "Территория бизнеса. Германия" с генеральным директором "Феникс Контакт" в России

25.09.2020 на канале РБК состоялась премьера программы "Территория бизнеса. Германия" с участием генерального директора "Феникс Контакт" в России Семеновой Еленой Владимировной.

TEASER_PROMO: Премьера программы Территория бизнеса. Германия с генеральным директором Феникс Контакт в России
Смотреть

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться