В комплексных системах и протяженных установках необходимо обеспечить непрерывность процесса. Бесперебойная работа системы автоматизации благодаря резервным устройствам управления PROFINET от Phoenix Contact.
С помощью технологии AutoSync автоматически выполняется конфигурация всех функций резервирования двух контроллеров RFC 460R.
Контроллер RFC 460R PN 3TX позволяет обеспечить максимальную готовность всей установки - от уровня ввода-вывода и до уровня управления.
Для этого объедините два контроллера RFC при помощи световода. В зависимости от расстояния между ПЛК для подсоединения проводников выберите один из трех вставных модулей SFP (Small Form-factor Pluggable – съемный модуль небольшого размера). Таким образом можно реализовать линии протяженностью до 80 км, например, в туннелях или аэропортах.
Благодаря технологии AutoSync, разработанной Phoenix Contact, устройства управления автоматически создают высокопроизводительное соединение – для обмена конфигурационной и проектной информацией.
Перед каждым циклом ведущий процесс ПЛК передает данные для синхронизации резервному устройству управления.
Благодаря технологии AutoSync, разработанной Phoenix Contact, два контроллера RFC 460R автоматически производят конфигурацию и синхронизацию всех функций резервирования.
Вы, как обычно, программируете только один контроллер, второй запускается автоматически. В случае выхода из строя одного из ПЛК второй контроллер сразу же начинает работу.
Достаточно просто соединить два контроллера RFC 460R оптоволоконным синхронизирующим кабелем - и все.
Соединение устройств управления с оптоволокном происходит при помощи стандартных вставных модулей SFP. В зависимости от длины участков проводников цена модулей SFP заметно изменяется. Это значит: Подходящий модуль позволяет более экономно производить синхронизацию устройств управления.
Выберите расстояние: 550 м, 30 км или до 80 км.
"$pageName" в