Круглые штекерные соединители

Круглые штекерные соединители Phoenix Contact

Самый большой ассортимент

Подберите подходящий круглый штекерный соединитель в нашем широком ассортименте.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

Искать в Круглые штекерные соединители

Показать все продукты в этой категории

Миниатюрные и крупные, прямые и угловые, залитые или сборные — в ассортименте Phoenix Contact вы всегда найдете соединители подходящей конструкции для вашей конкретной области применения.

Преимущества для вас

  • Всегда оптимальное решение благодаря широкому ассортименту круглых штекерных соединителей от M5 до M58
  • Надежный контроль сигналов, данных и мощности за счет использования металлического корпуса
  • Экономия времени при использовании инновационных технологий для подключения устройств любой степени защиты для промышленной области
  • Высокая гибкость за счет учету индивидуальных потребностей

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet  

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Постоянная передача данных благодаря компактным приборным и кабельным разъемам для однопарного Ethernet. Стандартизированные интерфейсы SPE идеально подходят для эффективной передачи данных в системах автоматизации предприятий и процессов. Оптимизированная кабельная разводка с учетом требований пользователей образует основу для перспективной интеграции датчиков в сеть и в облако.

  • Стандартизированные штекерные соединители и кабели в соответствии с МЭК 63171-2 (IP20) и МЭК 63171-5 (IP67)
  • Дальность действия до 1 000 м
  • Скорость передачи до 1 Гбит/с
  • Мощности до 50 Вт

Гибридные штекерные соединители

Гибридные штекерные соединители  

Гибридные штекерные соединители

Экономьте время и место при формировании кабельной разводки устройства. Используйте компактные гибридные штекерные соединители для надежной передачи сигналов, данных и питания при помощи всего одного штекера.

  • Токи до 70 А
  • Напряжение до 850 В DC и 630 В AC
  • Интерфейс CAT5 для передачи данных

 

Сигнальный штекерный соединитель

Сигнальный штекерный соединитель  

Сигнальный штекерный соединитель

Мы предлагаем разнообразные варианты штекерных соединителей типоразмеров от M5 до M23 для передачи сигналов. В зависимости от области применения мы предлагаем 3–19-полюс. исполнения с ножевыми соединениями IDC, винтовыми или пружинными зажимами, зажимами Piercecon®, контактами под пайку или обжим, впаиваемыми контактами.

  • Токи до 70 А
  • Напряжения до 250 В
  • Опционально с соединением экрана

Штекерные соединители для передачи данных

Штекерные соединители для передачи данных  

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных в промышленных и инфраструктурных системах предлагаются экранированные круглые штекерные соединители M8 и M12 под все распространенные полевые шины и сети.

  • Данные до 10 Гбит/с
  • Кодирование для любых распространенных сетей и систем полевых шин
  • Компоненты согласно CAT6A
  • Штекерные соединители с экранированием на 360°

Штекерные соединители для передачи питания

Штекерные соединители для передачи питания  

Штекерные соединители для передачи питания

Воспользуйтесь преимуществами нашего полного ассортимента компонентов для кабелей, устройств и печатных плат, включающего в себя широкий спектр разъемов — от компактного M12 до M58 для высокой скорости передачи данных.

  • Мощности до 150 A / 630 В
  • Сечение провода до 50 мм²
  • С защитой от неправильной установки для цепей переменного и постоянного тока

Исполнения на заказ

Исполнения на заказ  

Исполнения на заказ

Вам необходимо индивидуальное решение для удовлетворения особых требований? По запросу мы быстро и гибко внесем необходимые изменения в стандартные продукты. Наш сервисный центр превратит ваши пожелания в специальное решение.

  • Индивидуальное нанесение обозначений и маркировки
  • Залитые штекерные соединители и исполнения жил различного типа, длины и сборки
  • Индивидуальная упаковка в картонные коробки, блистеры, рулоны или лотки

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


M17-M40 PRO

Совместимые с изделиями разных производителей штекерные соединители


Уникальное разнообразие

Круглые разъемы от M5 до M58.


Сборные штекерные соединители

Все технологии подключения в исполнении M12

Конфигуратор

Конфигурируйте штекерные соединители вместе с предварительно подготовленным подходящим кабелем для вашего индивидуального приложения.

Штекерные соединители для передачи данных
Кабели и провода