CHARX – Оборудование для зарядки электромобилей

Оборудование для зарядки электромобилей
Вернуться к Продукция

Категории

  • Зарядные кабели и розетки
    Зарядные кабели и розетки

    CHARX connect — зарядные штекеры и розетки для электромобилей и инфраструктуры для зарядки переменным и постоянным током по типу 1, 2 и GB/T.

  • Контроллеры зарядки
    Контроллеры зарядки

    CHARX control – контроллеры зарядки переменного и постоянного тока для частных, коммерческих и общественных зарядных станций.

  • ПО для управления зарядкой
    ПО для управления зарядкой

    CHARX manage — пакет программ для удобного управления зарядными станциями, включая динамическое управление зарядкой и нагрузкой.

  • Силовая электроника
    Силовая электроника постоянного тока для станций быстрой зарядки

    CHARX power — силовые модули постоянного тока для монтажа в стойку и подходящие системные шкафы, обеспечивающие эксплуатацию станций быстрой зарядки постоянным током.

  • Защита от перенапряжений
    Защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных коробов

    CHARX protect – устройство для защиты зарядных станций и электромобилей от повреждений вследствие попадания молнии и коммутационных действий.

  • Стартовые комплекты
    Стартовые комплекты

    CHARX start — комплекты со всеми необходимыми компонентами, включая схему кабельной разводки для самостоятельного монтажа зарядных станций AC.

Искать в Оборудование для зарядки электромобилей

Показать все продукты в этой категории

От зарядной станции до электромобилей: наши высокопроизводительные продукты CHARX специально разработаны для приложений E-Mobility и рассчитаны на полный процесс зарядки. Кроме зарядных розеток с поддержкой HPC для электромобилей мы поставляем практически любые компоненты для современных зарядных точек — от частных настенных станций AC до общественных станций быстрой зарядки CCS. Мы являемся сильным партнером в области сетевой и интеллектуальной зарядной инфраструктуры, предлагающим High Power Charging (HPC) с зарядной мощностью до 500 кВт.

Преимущества для вас

  • Все продукты для процесса зарядки из одних рук на базе широкого ассортимента CHARX
  • Простая установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание благодаря унифицированному конструктивному исполнению изделий модульного типа
  • Быстрые, безопасные зарядные точки и интерфейсы в соответствии с требованиями стандартов и с последними технологиями
  • Интеллектуальное управление зарядным парком на базе коммуникационных продуктов и открытых интерфейсов
  • Перспективные и гибкие зарядные парки с возможностью расширения благодаря модульным, масштабируемым системам

Откройте для себя CHARX — E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Другие изделия для зарядной инфраструктуры

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей  

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании высокопроизводительных зарядных станций или даже целых парков. Помимо представленных здесь изделий CHARX у нас можно также приобрести:

Воспользуйтесь преимуществами наших профессиональных решений

Женщина заправляет электромобиль на зарядной станции  

Мы знаем, как функционирует ваше приложение

Phoenix Contact обладает многолетним опытом и обширными профессиональными знаниями в области зарядных приложений в электромобильности. Мы понимаем принципы функционирования приложений и оказываем поддержку в процессе планирования и реализации. Узнайте больше:

  • Типичные зарядные приложения и наше решение
  • Предложение на обслуживание и поддержку
  • Успешно реализованные проекты заказчиков
  • Основные сведения о зарядном оборудовании и специальная литература
  • Полезные и интересные видеоролики и учебные пособия
  • Текущие выставки и мероприятия

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Инновационный в области электромобильности

Обзор изделий для электромобильности с менеджером по продукции Даниэлой Штюкер (Daniela Stüker)