Программное обеспечение для управления зарядкой и нагрузкой

Программное обеспечение для управления зарядным парком

Интеллектуальное и удобное управление зарядными станциями

EV Charging Suite позволяет оптимизировать эксплуатацию зарядной инфраструктуры.

Масштабируемое ПО образует интерфейс между водителем, владельцем зарядной станции, системой управления зданием и провайдером системы расчетов.

Преимущества для вас

  • Интегрированная система управления нагрузкой позволяет избежать дорогостоящих отказов и обеспечить готовность зарядного парка
  • Простой ввод в эксплуатацию, конфигурирование и контроль зарядного парка через веб-браузер
  • Интуитивно понятное сенсорное управление для водителей электромобилей на центральном терминале
  • Перспективность и гибкость благодаря возможности выбора объема лицензии и простому добавлению новых зарядных точек
  • Гибкое присоединение к системам управления зданием и внутренним системам

Хорошие причины для интеграции системы управления зарядкой

Парковочный комплекс для сотрудников с возможностями для зарядки  

Все больше парковочных мест оснащаются зарядными станциями, которым необходимо управление

С увеличением количества электромобилей также растет потребность в возможностях зарядки. Поэтому все больше парковочных мест и автостоянок оснащаются зарядными станциями.

Проектировщики, монтажники и операторы таких зарядных парков сталкиваются с проблемой достижения оптимальной зарядной мощности в каждой точке в ограниченных условиях подключения к сети. При этом необходимо обеспечить высокую степень готовности и безопасность эксплуатации с учетом других потребителей и производителей электроэнергии.

При помощи нашего масштабируемого программного решения, пакета EV Charging, вы справитесь с этой задачей. Управляйте до 50 зарядными точками и оптимизируйте их эксплуатацию.

Удобное управление

Пункт управления и контроля зарядным парком  

Удобно управляйте и контролируйте зарядный парк, используя веб-браузер

Ввод зарядного парка в эксплуатацию, настройка конфигурации, управление и контроль осуществляются просто при помощи веб-браузера.

Всего несколькими щелчками мыши вы можете управлять пользователями и точками зарядки, запускать процессы зарядки и многое другое - либо классически на настольном ПК, либо на планшете в дороге через защищенное VPN-соединение.

Так интуитивно понятный веб-интерфейс объединяет в себе все функции для операторов установки, сервисных техников и обслуживающего персонала.

Простая загрузка

Точка зарядки выбирается в терминале  

Водители электромобилей следуют интуитивно понятным указаниям на сенсорном экране терминала

По желанию пользователи зарядных станций следуют понятным указаниям на сенсорном экране главного терминала с момента авторизации до завершения процесса зарядки.

В процессе зарядки пакет EV Charging собирает все необходимые данные об энергии и транзакциях, сохраняет их в локальной базе данных SQL и передает через OCPP бэкенд-провайдеру.

По запросу мы также можем предоставить сенсорную поверхность с вашим логотипом и желаемыми цветами – для последовательного брендинга и внешнего вида зарядного парка.

Умное подключение

Система управления зданием и энергопотреблением Emalytics  

Легко интегрируйте зарядные станции в систему управления зданием

Опционально пакет EV Charging можно подключить к системе управления зданием и энергопотреблением. Emalytics от Phoenix Contact является оптимальным решением для этого.

Динамически задавая максимальный зарядный ток и обмениваясь другими данными в реальном времени, вы можете оптимизировать взаимодействие между зданием и зарядным парком и таким образом избежать пиковых нагрузок.

Так вы можете заряжать электромобили CO2-нейтральным способом с помощью самогенерирующейся фотоэлектрической энергии. В то же время вы обеспечиваете сохранение достаточного количества энергии в качестве резерва для потребителей в здании.

Инвестирование с учетом требований завтрашнего дня

Благодаря масштабируемой модели лицензий пакет EV Charging является перспективной инвестицией. Вы можете гибко расширять ваши возможности зарядки до 50 зарядных точек.

Зарядный парк с пятью зарядными точками, центральным терминалом с сенсорной панелью а также подсоединением к зданию и вспомогательной системе  

Образцовая установка зарядного парка с подсоединением к зданию и вспомогательной системе

Базовые программные лицензии

В соответствии с размером зарядного парка вы получите дифференцированные базовые лицензии.

Лицензии на программное обеспечение для 5 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 10 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 20 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 30 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 50 зарядных точек

для 5 зарядных точек

для 10 зарядных точек

для 20 зарядных точек

для 30 зарядных точек

для 50 зарядных точек

ТипEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Артикул №11535091086929115350810869211086920

Обновление лицензии на программное обеспечение

Для более поздних расширений установки вы получите недорогие обновления лицензий.

от 5 до 10 зарядных точекот 10 до 20 зарядных точекот 10 до 30 зарядных точекот 20 до 30 зарядных точекот 30 до 50 зарядных точек
от 5 до 10 зарядных точекот 10 до 20 зарядных точек

от 10 до 30 зарядных точек

от 20 до 20 зарядных точекот 30 до 50 зарядных точек
ТипEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Артикул №11535131153516108689111535201086889

Совместимые промышленные ПК

В зависимости от архитектуры зарядного парка выберите между двумя подходящими промышленными ПК с согласованной производительностью аппаратного обеспечения. Программное обеспечение устанавливается на них за несколько минут.

Панельный ПКБлочный ПК

Панельный ПК
с сенсорным мультитач-дисплеем 12,1 дюймов

Блочный ПК

Применение

Зарядные парки с авторизацией и сенсорным управлением с центрального терминала

Зарядные парки без авторизации или с децентрализованной авторизацией на каждой зарядной точке

Тип

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Артикул №

24037102404777

Рекомендуемый ключ конфигурации

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Панельный ПКБлочный ПК

Панельный ПК
с сенсорным мультитач-дисплеем 12,1 дюймов

Блочный ПК

Применение

Зарядные парки с авторизацией и сенсорным управлением с центрального терминала

Зарядные парки без авторизации или с децентрализованной авторизацией на каждой зарядной точке

Тип

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Артикул №

Рекомендуемый ключ конфигурации

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Совместимые контроллеры зарядки

В зависимости от типа зарядки и объема функций мы предлагаем совместимые контроллеры зарядки. Они подключаются к промышленному ПК через Ethernet.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Объем функций

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID, контроль тока утечки

Зарядка постоянным током через CCS и CHAdeMO, зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID

Тип

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Артикул №

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Объем функций

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID, контроль тока утечки

Зарядка постоянным током через CCS и CHAdeMO, зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID

Тип

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Артикул №

Другие изделия для ваших зарядных станций

Электромобиль на зарядной станции  

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании зарядной инфраструктуры

Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

  • Зарядные кабели и розетки
  • Силовая электроника, блоки питания и устройства защиты от перенапряжений
  • Энергоизмерительные приборы и коммуникационные технологии
  • Клеммные блоки и установочный материал

Заинтересовались?

Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом. Благодаря нашему многолетнему опыту мы можем оказать вам поддержку в настройке и объединении в сеть ваших зарядных станций, а также в подключении их к внутренним поставщикам услуг и системам управления зданиями.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Отзывы заказчиков о CHARX manage

GP Joule выбрала Phoenix Contact поставщиком систем управления зарядкой.


Интервью на Hannover Messe 2019 года

Запись прямой трансляции с производственным руководителем Дирком Фогелем.