Устройства управления процессом зарядки для электромобилей

Устройства управления процессом зарядки

Зарядка током — безопасность и гибкость

Наши зарядные контроллеры могут использоваться на любых зарядных станциях — частных, коммерческих и общественных.

Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

  • Контроль тока утечки
    Контроль тока утечки

    Одно- и двухканальные модули RCM для контроля токов утечки в станциях зарядки и настенных коробах.

Искать в Устройства управления процессом зарядки

Показать все продукты в этой категории

От домашних настенных станций переменного тока до зарядных колонок HPC на автомагистралях: наши зарядные контроллеры подходят для гибкого применения в самых разных системах зарядки. Устройства контролируют процесс зарядки электромобилей в соответствии с действующими международными нормами и стандартами, например IEC, GB/T и SAE. Широкий ассортимент продукции позволяет реализовывать самые разные концепции инфраструктуры со специальными требованиями.

Преимущества для вас

  • Соответствующие стандарту изделия для создания зарядных станций
  • Высокая гибкость благодаря большому количеству возможностей конфигурации
  • Простая реализация интеллектуальных зарядных инфраструктур с управлением зарядкой
  • Простота подсоединения к системам управления благодаря стандартным интерфейсам связи
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Зарядный контроллер постоянного тока для станций быстрой зарядки

Контроллер зарядки постоянным током EV Charge Control Professional  

Зарядный контроллер для систем постоянного тока

Свободно программируемый зарядный контроллер DC EVCC Professional представляет собой мощное решение для управление современной станций быстрой зарядки.

Он поддерживает как быструю зарядку постоянным током, так и обычную переменным и выполняет все функции управления, передачи данных и визуализации на панели управления.

 

Зарядные контроллеры переменного тока для станций зарядки и настенных коробов

Зарядные контроллеры для приложений переменного тока  

Зарядные контроллеры для приложений переменного тока

Наши зарядные контроллеры переменного тока позволяют осуществлять зарядку электромобилей в соответствии с международными стандартами.

В ассортименте представлен весь спектр зарядных станций переменного тока: от простых частных пунктов зарядки в виде настенных коробов для гаражей и крытых автостоянок до общественных и коммерческих систем с большим количеством зарядных точек, контролем нагрузки и электропотребления, удаленным доступом и системами автоматизированной оплаты.

Контроль тока утечки, повышающий эксплуатационную готовность оборудования

Модули для контроля дифференциального тока одного или двух пунктов зарядки  

Одно- и двухканальный модуль контроля дифференциального тока

Наши дифференциальные модули предназначены для обнаружения переменных и постоянных токов утечки в ваших станциях зарядки. В сочетании с защитным выключателем типа A модуль избавит вас от необходимости в дорогостоящем защитном выключателе типа В, так же эффективно прерывая процесс зарядки в случае неисправности.

Если тока утечки больше нет, зарядный контролер автоматически приводит модуль в исходное состояние. Это восстанавливает работоспособность пункта зарядки без необходимости обращения в сервисную службу и связанных с этим затрат.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Конструкция простой зарядной станции переменного тока

От процесса установки до готовой к работе зарядной станции.