Системы защиты кабеля

Универсально и надежно

Универсально и надежно

Защитите свои кабели и провода при эксплуатации в суровых условиях окружающей среды.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Системы защиты кабеля

Показать все продукты в этой категории

Широкий ассортимент защитных рукавов из пластика и металла обеспечивает надежные решения для различных приложений с классом защиты до IP69K.

Преимущества для Вас

  • Защита кабеля в соответствии со всеми требованиями - от пучков кабелей до водонепроницаемых исполнений.
  • Подходящие винтовые соединения для тяжелых штекерных соединителей и отверстий в корпусе.
  • Возможность применения во всех сферах и отраслях промышленности - благодаря широким допускам.

Защитные рукава

Спиральный рукав  

Спиральный рукав

Спиральные рукава для простого формирования пучков кабелей и прокладки кабелей и проводов обеспечивают защиту от легких механических нагрузок.

После этого они легко монтируются, а отдельные провода и жилы при этом можно вывести в любом месте.

Пластиковые рукава

Пластиковый рукав  

Пластиковый рукав

Пластиковые рукава устойчивы к воздействию масел, кислот и растворителей. Используемые материалы не содержат силикона, галогенов и кадмия, а также имеют класс защиты IP69K и класс горючести V0

Очень гибкие металлические рукава

Металлический рукав  

Металлический рукав

Чрезвычайно гибкие металлические защитные рукава защищают Ваши кабели и провода от механических повреждений. Металлические рукава в пластиковой оболочке отличаются устойчивостью к воздействию влаги и атмосферных явлений.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006