Кабельные вводы

Кабельные вводы

Надежная изоляция кабеля

Кабельные вводы позволяют надежно защитить провода различного сечения от попадания воды и пыли.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Кабельные вводы

Показать все продукты в этой категории

Кабельные вводы Phoenix Contact отличаются надежностью и безопасностью. Возможен выбор между стандартными кабельными вводами из пластмассы или металла, а также вводами в исполнении с защитой от ЭМВ и для взрывоопасных зон. В случае чрезмерных нагрузок рекомендуется выбрать исполнение с хомутами для защиты от прогиба и разгрузки от натяжения.

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент продукции: различные исполнения для каждого приложения
  • Надежная передача сигналов – экранирование 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
  • Большой диапазон уплотнения и большие усилия на разгрузку от натяжения благодаря принципу зажимных ламелей

Стандартные кабельные вводы

Кабельные вводы  

Стандартные кабельные вводы различного исполнения

Для универсального применения подходят винтовые соединения Phoenix Contact, отличающиеся простотой монтажа и великолепными качествами разгрузки от натяжения. В ассортимент входят винтовые соединения с половинной резьбой и уплотнением луковичного типа для корпусов с резьбовыми штуцерами, а также с полной резьбой для корпусов с резьбой.

В наличии надежные винтовые соединения с защитой от ЭМВ для экранированных проводников с эластичными пружинами экранирующего контакта для простой сборки. Обладающие высокой проводимостью ламели позволяют создавать надежное соединение, отличающееся низким омическим и индуктивным сопротивлением между экраном кабеля и корпусом соединителя.

Наш ассортимент:

  • Кабельные вводы из полиамида со встроенным механизмом разгрузки от натяжения класса IP68, с метрической, Pg- или NPT-резьбой
  • Латунные кабельные вводы, никелированные, со встроенным механизмом разгрузки от натяжения IP68/IP69K, с метрической, Pg- или NPT-резьбой
  • Латунные кабельные вводы с защитой от ЭМВ, никелированные, со встроенным устройством разгрузки от натяжения класса IP68, с метрической или Pg-резьбой

 

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Кабельные вводы Ex  

Кабельные вводы Ex

Кабельные вводы Phoenix Contact для взрывоопасной зоны предлагают максимальную безопасность во взрывоопасных зонах промышленности.

Для надежной работы в наличии модели для армированных и неармированных кабелей различных классов воспламенения в прочной оболочке (тип d), с повышенной безопасностью (тип e) и без дымообразования (тип nR). Кабельные вводы имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют классам защиты IP66/IP67 и IP68.

В наш ассортимент входят следующие взрывобезопасные кабельные вводы:

  • Латунь, для армированных кабелей типа безопасности e, для неармированных кабелей типов безопасности d, e и nR
  • Инструментальная сталь, для армированных и неармированных кабелей типов безопасности d, e и nR
  • С экологичными уплотнениями из термопластичного эластомера (LSF)
  • Запирающие винты и устройства выравнивания давления для всех версий

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48