Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата

Соединители любых размеров

Прочные штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH.

Вернуться к Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Категории

Искать в Штекерные соединители плата-плата

Показать все продукты в этой категории

Компания Phoenix Contact впервые предлагает экранированные и неэкранированные штекерные соединители типа плата-плата FINEPITCH для передачи сигналов и данных. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной формы, высоты и размера с шагом 0,8 мм и 1,27 мм.

Преимущества для вас

  • Вариативность: штекерные соединители плата-плата в экранированных и неэкранированных исполнениях
  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов
  • Гибкая конструкция устройств: различные варианты числа выводов, конструкции и высоты пакета при высокой безопасности сопряжения

Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм  

Экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH FP 0,8 особенно отличаются наличием инновационной технологии ScaleX. Этот уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение и высокую степень выравнивания допусков при вставлении. Благодаря хорошей целостности сигнала они отлично подходят для высокоскоростной передачи данных до 16 Гбит/сек. Экранированные исполнения оптимизированы для очень хорошей электромагнитной совместимости (ЭМВ). Благодаря этим разнообразным характеристикам серия FINEPITCH FP 0,8 превосходно подходит для промышленных приложений, требующих прочности, высокоскоростной передачи данных и экранирования.

Уникальные на рынке экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата в одном ассортименте. Одинаковые допуски, монтажная высота и механические характеристики дают возможность единых параметров процесса – специально в приложениях, в которых на печатную плату устанавливаются оба варианта. Большое разнообразие изделий кроме того предлагает высочайшую гибкость при встраивании изделий серии.

Новые горизонтальные исполнения позволяют реализовать направление встраивания печатной платы 90 градусов, что открывает множество дополнительных полей применения.

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм  

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Штекерные соединители плата-плата серии FP 1,27 обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Воспользуйтесь возможностью гибкого выбора положения печатных плат. Реализуйте мезонинные и копланарные соединения, материнские и дочерние платы, а также соединения плоскими шлейфами.

Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Штекерные соединители плата-плата серии FQ  

Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Универсальные штекерные соединители плата-плата серии FQ образуют основу для компактных соединений печатной платы внутри устройства. Они отличаются совместимостью с приложениями и оптимальной стоимостью. Штыревые и цокольные планки с шагом 1,27 мм и 2,54 мм позволяют создавать мезонинные и копланарные соединения, а также соединения материнских и дочерних плат.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Соединители любых размеров

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH 0,8 в видео.


Соединители любых размеров

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH 1,27 в видео.


Обучающее видео

Штекерные соединители плата-плата