Назад к обзору

Axioline F: прочные, для применения в экстремальных условиях

Axioline F в судостроении – прочные, для применения в экстремальных условиях

В неблагоприятных условиях надежная связь обязательна. Axioline F отличается особой прочностью конструкции и механических компонентов. Кроме того, система обладает повышенной помехоустойчивостью по отношению к электромагнитному излучению. Варианты изделий XC с расширенным диапазоном рабочей температуры от -40 °C до +70 °C и лакированными платами можно без проблем использовать в экстремальных условиях.

Экономичное резервирование сети

Топология для экономичного резервирования сети в судостроении  

Топология для экономичного резервирования сети в судостроении

В морских условиях для безопасности эксплуатации требуется применение систем с резервированием сети. Такую систему можно экономично реализовать при помощи Axioline F. Устройство сопряжения с шиной с двумя независимыми сетевыми портами подсоединяется к резервным сетям без дополнительных компонентов резервирования. Производительная структура системы Axioline F обеспечивает надежную передачу данных.


Назад к обзору
Axioline F в применении

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения