Axioline F — модульная блочная система ввода-вывода

Axioline F

Быстро, прочно, просто

Быстрая регистрация данных и простота работы — даже в самых неблагоприятных условиях.

Вернуться к Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Искать в Axioline F — модульная блочная система ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Система ввода-вывода Axioline F блочной конструкции для электрошкафа. Система Axioline F поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в различных исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость.

Преимущества для вас

  • Повышение производительности машин благодаря особо быстрой и синхронной регистрации сигналов
  • Особо прочная механика, ударо- и вибростойкость обеспечивают работу даже в неблагоприятных условиях и повышают степень готовности оборудования
  • Сократите время монтажа благодаря быстрой разводке и простому обслуживанию
  • Большой выбор модулей ввода-вывода позволяет создавать разнообразные структуры станций и повысить степень гибкости
  • Система ввода-вывода Axioline F является частью системы COMPLETE line

Axioline F — специалист в электрошкафу

Система ввода-вывода Axioline F и ее преимущества
1Лучшие возможности подключения при помощи PLCnext Control или устройства сопряжения с шиной
2Простые возможности комбинирования с Axioline Smart Elements
3Высокая степень готовности оборудования благодаря надежности механических элементов, ударопрочности и виброустойчивости
4Простая и быстрая сборка станций без использования специального инструмента
5Штекерный разъем для периферийных устройств во всех стандартных модулях Axioline F
6Стандартные и искробезопасные модули ввода-вывода можно напрямую комбинировать
7Универсальная технология соединения push-in
8Быстрый и интуитивно понятный монтаж кабельной разводки благодаря цветовой маркировке контактов даже при подключении нескольких проводников

От компонента до системы

Модульная система ввода-вывода Axioline F подходит для любых требований. Быстрая и синхронная регистрация сигналов повышает выход продукции вашей машины с контроллером от Phoenix Contact или во всех распространенных сетях с подходящим шинным соединителем.

Приложения безопасности реализуются при помощи PROFIsafe или технологии SafetyBridge Technology. Кроме того, мы предлагаем большой выбор модулей ввода-вывода с самыми разнообразными функциями.

Контроллер Axiocontrol, шинный соединитель, безопасные устройства ввода-вывода и устройства ввода-вывода с различными функциями

Контроллер Axiocontrol, шинный соединитель, безопасные устройства ввода-вывода и устройства ввода-вывода с различными функциями

Комбинируйте элементы Axioline Smart Element с Axioline F

Axioline Smart Element в системе ввода-вывода Axioline F  

Совместимость элементов Axioline Smart Element в системе ввода-вывода Axioline F

Внутри станции Axioline F можно свободно комбинировать системные платы Axioline F, включая элементы Axioline Smart Element и модули Axioline F друг с другом. Так вы можете использовать элементы Axioline Smart Element с уже существующими шинными соединителями Axioline F или контроллерами Axiocontrol.

Весь спектр изделий для реализации соответствующих приложений включает в себя более 80 компонентов. Кроме элементов Axioline Smart Element и системных плат Axioline F к ним относятся все модули Axioline F, шинные соединители Axioline F, а также контроллеры Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Система ввода-вывода Axioline F

Особенности и возможности системы ввода-вывода Axioline F


Axioline F — Profinet

Ввод станции ввода-вывода Profinet в эксплуатацию на портале TIA Portal


Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации GOOSE