Axioline E - модульно-блочная система ввода-вывода

Axioline E

Быстро, прочно, просто

Быстрая установка и простота работы – даже в самых неблагоприятных условиях.

Вернуться к Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Категории

Искать в Axioline E - модульно-блочная система ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Axioline E представляет собой систему ввода-вывода блочного типа для установки в полевых условиях. Серия Axioline E поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet и поставляется в двух вариантах корпуса, обеспечивая высокую гибкость для решения индивидуальных задач. Как и все системы ввода-вывода Axioline, Axioline E быстра, прочна и проста.

Преимущества для вас

  • Экономия времени на монтаж благодаря системе быстрой фиксации SPEEDCON
  • Минимизация времени простоя благодаря механической прочности
  • Широкий диапазон температур от -25 °C до +60 °C расширяет возможности применения
  • Один проводник для всего питания с 2x 12 A упрощает проведение разводки и экономит монтажное время
  • Больше гибкости благодаря технологии передачи данных IO-Link

Axioline E

Система ввода-вывода Axioline E и ее преимущества

Система ввода-вывода Axioline E и все ее преимущества

1Однозначная сигнализация
2При использовании монтажной панели замена устройств без инструмента
3Гибкие возможности монтажа благодаря различным опциям крепления
4Прочные компоненты – высокая степень готовности благодаря надежности механических элементов, ударопрочности и виброустойчивости
5Быстрая установка – штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации SPEEDCON

6

Интуитивно понятная установка благодаря цветовой маркировке разъемов M12
7Простой способ электропитания – высокая допустимая сила тока и простая схема питания благодаря штекерным соединителям M12 Power
8Индивидуальное и быстрое нанесение обозначений благодаря системе печати MARKING system

Устройства ввода-вывода и IO-Link – любая сеть, любое окружение

Устройства ввода-вывода и ведущие устройства IO-Link для любых сетей, устройства IO-Link для разных функций – Phoenix Contact предлагает полевые устройства для различных приложений.

Независимо от типа используемой сети – Axioline E поддерживает необходимые устройства ввода-вывода. Чрезвычайно компактные устройства поставляются в корпусах двух видов, изготовленных из различных материалов: пластик или металл.

Наряду с различными цифровыми функциями в ассортимент входят ведущие устройства IO-Link для любых сетей.

В сочетании с конвертерами и модулями ввода-вывода открывается недорогая возможность реализации не только стандартных функций IO-Link, но и самых различных цифровых и аналоговых функций в соответствии с потребностями пользователя.

Устройства ввода-вывода и ведущие устройства IO-Link для любых сетей, компоненты IO-Link с различными функциями

Устройства ввода-вывода и ведущие устройства IO-Link для любых сетей, компоненты IO-Link с различными функциями

Axioline E отличается повышенной прочностью

Axioline E особо прочна. Подходит для применения в самых неблагоприятных условиях

Axioline E – возможность применения в самых неблагоприятных условиях

Устройства серии Axioline E с IP65/67 отличаются особой прочностью конструкции. Благодаря высокой устойчивости к воздействию электромагнитных помех и прочным механическим компонентам они позволяют свести периоды простоя к минимуму. 

Широкий диапазон температур от -25°C до +60°C, а также высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды обеспечивают возможность их применения в самых различных областях и необходимую для вас гибкость. Убедитесь сами!

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Axioline E

Знакомство и монтаж