AC-ИБП со встроенным энергоаккумулятором

Компактность, для несущей рейки

Плавный переход

TRIO AC-USV со встроенным энергоаккумулятором создают на выходе чистую синусоиду!

Вернуться к ИБП для приложений переменного тока

Категории

  • Список изделий TRIO AC-UPS
    TRIO AC-UPS

    TRIO AC-UPS для установки на несущую рейку обеспечивают надежное питание нагрузок перем. тока.

Искать в AC-ИБП со встроенным энергоаккумулятором

Показать все продукты в этой категории

Для экономии места в электрошкафу или простого дооснащения имеющегося оборудования рекомендуется использовать ИБП со встроенным энергоаккумулятором, когда модуль AC-USV и энергоаккумулятор размещаются в одном корпусе.

Преимущества для вас

  • Плавный переход посредством чистой синусоиды: синус, выдаваемый в режиме питания от АКБ, синхронизируются с сетью питания, которая использовалась ранее
  • Компактность: модуль ИБП и энергоаккумулятор объединены в одном корпусе
  • Длительное время автономной работы со встроенным аккумулятором VRLA, возможность установки дополнительных энергоаккумуляторов
  • USB-интерфейс для соединения с контроллерами вышестоящего уровня, например, промышленными ПК
  • Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети

TRIO AC-USV для несущей рейки – надежность и компактность

TRIO AC-USV  

AC-USV с чистой синусоидой на выходе

TRIO UPS для приложений перем. тока создает чистую синусоиду на выходе. Сформированная в ходе эксплуатации синусоида синхронизирована с сетью питания, которая использовалась прежде.

  • Компактность: модуль ИБП и энергоаккумулятор объединены в одном корпусе.
  • Продолжительное время автономной работы со встроенным энергоаккумулятором VRLA (с возможностью расширения).
  • Возможность запуска от энергоаккумулятора при помощи функции холодного пуска BAT-START без сети (120 В / 230 В).
  • Интерфейс USB для соединения с вышестоящими контроллерами: подключенные промышленные ПК могут отключаться посредством встроенного разъема USB.
     

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_AC_applications_P-22-07-08/f74191b4-58c2-4c05-98e2-6c7da3dd844f