AC-USV с технологией IQ Technology

AC-USV с технологией IQ Technology

Более продолжительный срок службы

Интеллектуальная технология IQ Technology контролирует и оптимизирует параметры энергоаккумулятора ИБП.

Вернуться к ИБП для приложений переменного тока

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    Для QUINT UPS в наличии бесплатное ПО для конфигурации, различные кабели для передачи данных и монтажные наборы для энергоаккумулятора.

  • Список продукции QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, источники бесперебойного питания для цепей переменного тока обеспечивают максимальную степень готовности оборудования.

Искать в AC-USV с технологией IQ Technology

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальный ИБП обеспечивает максимальную степень готовности оборудования. Ведь IQ Technology думает вместе с вами и своевременно передает вам необходимые сигналы.

Преимущества для вас

  • Полное использование энергии: процессы и приложения обеспечиваются питанием в течение максимально возможного срока
  • Заблаговременное предупреждение об отказе, поскольку ИБП известен предположительный оставшийся срок службы энергоаккумулятора
  • Текущее состояние: ИБП предоставляет данные о текущей мощности энергоаккумулятора
  • Оптимальное применение: энергоаккумуляторы различного типа, например, модули САР
  • Оптимальная интеграция в систему благодаря возможности подключения ИБП к контроллерам вышестоящего уровня
  • AC-USV с IQ Technology являются частью системы COMPLETE line

Интеллектуальный ИБП с IQ Technology

IQ Technology  

Интеллектуальное управление с IQ Technology

При помощи IQ Technology ваш блок питания становится интеллектуальным. Источник бесперебойного питания контролирует и оптимизирует работу аккумулятора. Работайте без перерывов с интеллектуальным ИБП, обеспечивающим постоянную подачу энергии.

  • Вы знаете состояние заряда и оставшееся время работы энергоаккумулятора.
  • Вы получаете сообщение о возможном выходе из строя компонентов, планируя таким образом сервисные работы.
  • Вы максимально продлеваете срок службы энергоаккумулятора.
  • Вы передаете всю необходимую информацию на компьютер и вышестоящие контроллеры.

QUINT UPS для цепей переменного тока

QUINT AC-UPS  

Интеллектуальные ИБП QUINT UPS для приложений переменного тока

QUINT UPS для приложений перем. тока создает чистую синусоиду на выходе. Сформированная в ходе эксплуатации синусоида синхронизирована с сетью питания.

  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора при помощи IQ Technology.
  • Применение по всему миру: входное напряжение от 100 до 264 В AC.
  • Плавный переход: онлайн топология VFI-SS-111 обеспечивает чистую синусоиду на выходе (QUINT AC-USV/1кВА) не только в режиме работы от аккумулятора, но и в сетевом режиме.
  • Максимальная энергоэффективность в автономном режиме: КПД 98 % при заряженном энергоаккумуляторе (QUINT AC-USV/500VA).
  • Многочисленные функции сигнализации и настройки посредством коммутационных выходов, разъема USB, портов данных и настройка параметров при помощи модуля памяти.
  • Включение QUINT AC-UPS возможно при помощи функции холодного пуска BAT-START при отсутствии питания сети (120 В / 230 В).

Подбор правильного энергоаккумулятора

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

Устройства QUINT AC-UPS на 120 В / 230 В AC мощностью 400 Вт / 500 ВА или 900 Вт / 1 кВА рассчитаны на использование с любыми энергоаккумуляторами UPS-CAP и UPS-BAT.

Выберите подходящий аккумулятор для вашего приложения!

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП