Список инструментов и принадлежностей

Фильтр

3 результатов

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Инструмент для удаления изоляции, для стандартных солнечных кабелей сечением 2,5, 4 и 6 мм², с упором продольного хода 15 мм, для полевого штекера SUNCLIX

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Защитный колпачок - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Защитный колпачок, цвет: черный. самоуплотняющийся, без блокировки, комплект состоит из: 1 защитный колпачок для стороны штекера и 1 защитный колпачок для стороны муфты

3 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48