Список продукции для серии THERMOMARK GO

Фильтр

10 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Термопечатающий принтер - THERMOFOX - 0803984

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов

Комплект термопечатающего принтера - THERMOFOX SET - 0803986

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов в комплекте с принадлежностями (адаптер, аккумулятор, USB-кабель, материалы MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) в жестком кейсе

Комплект термопечатающего принтера - THERMOFOX SET CN - 0803987

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов в комплекте с принадлежностями (адаптер, аккумулятор, USB-кабель, материалы MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) в жестком кейсе, версия с микропрограммой и клавиатурой на китайском языке

Термопечатающий принтер - THERMOFOX CN - 0803985

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов, версия с микропрограммой и клавиатурой на китайском языке

Комплект термопечатающего принтера - THERMOFOX SET RU - 1037743

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов с принадлежностями (адаптер, аккумулятор, USB-кабель, материалы MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) в жестком кейсе, версия с русифицированным микро-ПО и клавиатурой с русской раскладкой

Термопечатающий принтер - THERMOFOX RU - 1037760

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов, версия с русифицированным микропрограммным обеспечением и клавиатурой с русской раскладкой

новые

Термопечатающий принтер - THERMOMARK GO - 1090747

Переносной термотрансферный принтер для маркировочных материалов в кассетах, в комплекте с принадлежностями. Принтер может использоваться как для печати на проштампованных этикетках и табличках, так и на материалах в непрерывном формате шириной до 24 мм. Объем поставки: аккумулятор, блок питания с 4 адаптерами, USB-кабель, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, краткое руководство

Термопечатающий принтер - THERMOMARK GO.K - 1184146

Переносной термотрансферный принтер для маркировочных материалов в кассетах. Принтер может использоваться для печати на материалах в непрерывном формате шириной до 24 мм.

Комплект термопечатающего принтера - THERMOMARK GO SET - 1221548

Переносной термотрансферный принтер для маркировочных материалов в кассетах, в комплекте с принадлежностями в практичном кейсе. Принтер может использоваться как для печати на проштампованных этикетках и табличках, так и на материалах в непрерывном формате шириной до 24 мм. Объем поставки: кейс, аккумулятор, блок питания с 4 адаптерами, USB-кабель, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, краткое руководство

10 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48