Список контрольных колодок

Фильтр

3 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/4SL - 1029994

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, ширина: 55,6 мм, высота: 80,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, ширина: 55,6 мм, высота: 80,9 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: Вставка на основную рейку

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/6SL GN/BU - 1090786

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 12, полюсов: 6, цвет: зеленый/синий

3 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48