Список контрольных колодок

Фильтр

6 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/15 - 3969954

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 30, полюсов: 15, ширина: 154,9 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/16 - 3969955

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 32, полюсов: 16, ширина: 163 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/17 - 3969956

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 34, полюсов: 17, ширина: 171,2 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/18 - 3969957

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 36, полюсов: 18, ширина: 179,3 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/19 - 3969958

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, ширина: 187,5 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/20 - 3969959

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 40, полюсов: 20, ширина: 195,6 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

6 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548