Список контрольных колодок

Фильтр

15 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 4, Полюсов: 2, Ширина: 48,9 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 6, Полюсов: 3, Ширина: 57,1 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Контрольная колодка, 3 штуки, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 20, Полюсов: 10, Ширина: 114,1 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 8, Полюсов: 4, Ширина: 65,2 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 10, Полюсов: 5, Ширина: 73,4 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 12, Полюсов: 6, Ширина: 81,5 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 14, Полюсов: 7, Ширина: 89,7 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 16, Полюсов: 8, Ширина: 97,8 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 18, Полюсов: 9, Ширина: 106 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

новые

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Контрольная колодка, Тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Количество точек подключения: 20, Полюсов: 10, Ширина: 114,1 мм, Высота: 70,1 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: Настенный монтаж

15 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548