Список контрольных штекеров

Фильтр

131 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Вилочный наконечник - C-FCI 1,5/M3 - 3240032

Вилочный кабельный наконечник, красный, 0,5 - 1,5 мм², M3

Адаптер тестера - PAI-4-FIX YE - 3032745

Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, цвет: желтый

Круглый кабельный наконечник - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², M3

Рабочий штекер - FWP 8+1 - 3069297

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 9, цвет: cерый

Холостой штекер - FBP 7+1 - 3069400

Холостой штекер, цвет: oранжевый

Тестовый штекер - FTPC 4+1 - 3069260

Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 5, цвет: cерый

131 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48