Список клемм с размыкателями для измерительных трансформаторов

Фильтр

80 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4 - 3047452

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, длина: 66 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4-P/P - 3047453

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4-P/P BU - 3047454

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4/1P - 3057416

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4-CT/1P - 3057432

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 6 - 3047400

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, длина: 100,8 мм, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 6 BN - 1098640

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, длина: 100,8 мм, ширина: 8,2 мм, цвет: коричневый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4 WH - 1098652

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, длина: 66 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: белый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 6-SD - 3047420

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UTMED 6 - 3047413

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

80 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48