Список стандартных кабельных вводов

Фильтр

422 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Материал

Резьбовой колпачок - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с уплотнительным кольцом

Кабельный ввод - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 10 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 22 мм ... 32 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001

422 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48