Список последовательных серверов устройств, шлюзов и прокси

Фильтр

45 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Функциональный модуль - FL TIMESERVER NTP - 1107132

GNSS-приёмник и сервер времени NTP (Network Time Protocol) для сетей Ethernet, принимает сигналы времени, даты и места посредством GPS, GLONASS или Galileo, веб-интерфейс, питание от PoE (af) или 24 В DC, встроенная антенна, корпус IP68

Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Второе поколение FL COMSERVER BASIC..., сервер для последовательных устройств, для преобразования последовательного интерфейса RS-232/422/485 в сеть Ethernet, поддержка только TCP и UDP, в комплекте с ПО Com Port Redirector и документацией для пользователя (в формате PDF)

Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Второе поколение FL COMSERVER UNI..., сервер с последовательной передачей данных для передачи данных последовательного интерфейса RS 232/422/485 в сеть Ethernet, поддержка приложений TCP, UDP, Modbus Gateway и PPP, с программой Com Port Redirector и документацией для пользователя

Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Второе поколение FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), программируется на языке BASIC, для создания собственных решений по преобразованию сигналов последовательного интерфейса RS-232/422/485 в сигналы Ethernet. С примерами программ, дополнительным ПО и документацией для пользователей

Преобразователь интерфейса - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает один разъем RJ45 и один разъем D-SUB-9.

Преобразователь интерфейса - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает один разъем RJ45 и два разъема D-SUB-9.

Преобразователь интерфейса - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает два разъема RJ45 и два разъема D-SUB-9.

Преобразователь интерфейса - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает два разъема RJ45 и четыре разъема D-SUB-9.

Преобразователь интерфейса - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

Шлюз GW MODBUS TCP/RTU конвертирует последовательные данные RTU или ASCII в Modbus TCP. Поддерживает последовательные ведущие или ведомые устройства. Включает один разъем RJ45 и один разъем D-SUB-9.

Преобразователь интерфейса - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

Шлюз GW MODBUS TCP/RTU конвертирует последовательные данные RTU или ASCII в Modbus TCP. Поддерживает последовательные ведущие или ведомые устройства. Включает один разъем RJ45 и два разъема D-SUB-9.

45 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48