Параметры
Функция
Датчики поставляются с различными видами шифрования. Соответствующая степень шифрования автоматического выключателя достигается за счет использования кодированного исполнительного механизма.
Вид кодировки
Бесконтактный предохранительный выключатель до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (МЭК 61508), кодированный исполнительный механизм, совместим с любыми видами шифрования датчиков, питание индуктивное при помощи датчика, IP69K
Бесконтактный предохранительный выключатель до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (МЭК 61508), датчик Unicode с кодировкой RFID, тип 4 (EN ISO 14119), автоматический или ручной пуск, интегрированная функция диагностики, питание 24 В DC, IP69K, штекерный соединитель M12
Бесконтактный предохранительный выключатель до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (МЭК 61508), датчик Multicode с кодировкой RFID, тип 4 (EN ISO 14119), автоматический или ручной пуск, интегрированная функция диагностики, питание 24 В DC, IP69K, штекерный соединитель M12
Бесконтактный предохранительный выключатель до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (МЭК 61508), датчик Fixcode с кодировкой RFID, тип 4 (EN ISO 14119), автоматический или ручной пуск, интегрированная функция диагностики, питание 24 В DC, IP69K, штекерный соединитель M12
"$pageName" в