Список принадлежностей для предохранительных выключателей

Фильтр

4 результатов

Короткозамыкающая вилка - SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 1054366

Терминатор для переключателя транспондеров RFID серии PSR-CT, штекер M12, 5-конт., замыкает цепь на последнем Y-образном распределителе последовательного соединения

Y-разветвитель - SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR - 1054338

Y-образный разветвитель для переключателя транспондеров RFID серии PSR-CT, штекер/гнездо M12, 5- и 8-конт., для надежного подключения в ряд до 30 устройств

Y-разветвитель - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Y-образный разветвитель для переключателя транспондеров RFID серии PSR-CT, штекер/гнездо M12, 5- и 8-конт., для реализации схемы ручного запуска в полевых условиях

Y-разветвитель - SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - 1054341

Y-образный разветвитель для переключателя транспондеров RFID серии PSR-CT, штекер/гнездо M12, 5- и 8-конт., для обратной связи сигнального контакта с ПЛК

4 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48