Список продукции для дистанционного управления

Фильтр

2 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль аналоговых и цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 10 В - 60 В DC

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 93 В - 250 В AC

2 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48