Список рабочих штекеров

Фильтр

16 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Рабочий штекер - FWP 3+1 - 3069270

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 4, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 4+1 - 3069271

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 5, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 5+1 - 3069272

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 6, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 6+1 - 3069284

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 8+1 - 3069297

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 9, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 12+1 - 3069307

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 13, цвет: cерый

Рабочий штекер - FAME-WP 3+1 - 3074119

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 5, цвет: cерый

Рабочий штекер - FAME-WP 4+1 - 3074120

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 5, цвет: cерый

Рабочий штекер - FAME-WP 5+1 - 3074124

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 6, цвет: cерый

Рабочий штекер - FAME-WP 6+1 - 3074121

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, цвет: cерый

16 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548