Список патч-кабелей и проводников

Фильтр

272 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Здесь вы можете выбрать исполнение 1-го соединителя для кабеля., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400639

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400681

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: LC / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: LC / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 - 1400685

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SC:A-GZ03/2 - 1400689

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400690

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: SC-Duplex / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400695

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: SC-Duplex / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SJ:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400697

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: SC-RJ / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-B-1000/... - 1402172

Сборный монтажный кабель PROFINET на основе POF-волокна для стационарного прокладывания в помещениях. Компоненты из стойкого к износу полиамида (РA). Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

272 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48