Список ПО для программирования ПЛК

Фильтр

5 результатов

Программное обеспечение - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Программное обеспечение - PC WORX PRO LIC - 2985385

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Программное обеспечение - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO с поддержкой всех 5 языков МЭК, компилятором MSFC, макс. 128 кБ входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии
Обновление для замены основной лицензии на полную.

Программное обеспечение - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX BASIC LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

Программное обеспечение - PC WORX PRO UPD - 2985372

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX PRO LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

5 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48