Список продукции для программирования ПЛК

Фильтр

18 результатов

Программное обеспечение - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Инжиниринговая программная платформа для контроллеров автоматизированных систем Phoenix Contact. PLCnext Engineer соответствует требованиям МЭК 61131-3 и доступно в разделе загрузок для бесплатного скачивания. Набор функций можно расширить при помощи дополнительных платных приложений. Для этого необходимо открыть конфигуратор лицензии нажатием на кнопку «Сконфигурировать».

Программное обеспечение - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Программное обеспечение - PC WORX PRO LIC - 2985385

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Программное обеспечение - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

Лицензия PC WORX PRO позволяет устанавливать и параллельно использовать программу PC WORX на нескольких рабочих местах. При этом речь идет о лицензии на рабочее место. Дополнительно требуется полная лицензия на рабочее место.

Программное обеспечение - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации (срок действия ограничен 180 днями), лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 Кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соответствующей версии

Программное обеспечение - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO с поддержкой всех 5 языков МЭК, компилятором MSFC, макс. 128 кБ входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии
Обновление для замены основной лицензии на полную.

Программное обеспечение - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX BASIC LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

Программное обеспечение - PC WORX PRO UPD - 2985372

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX PRO LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

Дополнительный программный модуль - PC WORX TARGET FOR SIMULINK - 2400041

Дополнение к ПО для присоединения и реализации моделей MATLAB/Simulink на контроллерах Remote Field и Axioline

Программное обеспечение - SAFETYPROG BASIC - 2700443

Программное обеспечение для системы INTERBUS-Safety и систем управления PROFIsafe от Phoenix Contact, с графическим многоязычным интерфейсом в соответствии с МЭК 61131-3, язык функциональных блоковых диаграмм (FBS), релейных диаграмм (KOP) и структурированного текста (ST).
В каждом проекте могут использоваться по три библиотеки из соответствующих PLCopen-библиотек (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF и TwoHand_SF).

18 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48