Базовый логический модуль PLC logic, поколение 2, с 16 вводами-выводами, вставляется на 8 цифровых или аналоговых клемм PLC-INTERFACE, расширяется до 48 вводов-выводов, часы реального времени, гнездо Micro-USB, слот для карты памяти и адаптер Bluetooth, разъем push-in
Базовый логический модуль PLC logic, поколение 2, с 16 вводами-выводами, вставляется на 8 цифровых или аналоговых клемм PLC-INTERFACE, расширяется до 48 вводов-выводов, часы реального времени, гнездо Micro-USB, слот для карты памяти и адаптер Bluetooth, винтовой зажим
Автономный логический модуль PLC logic, поколение 2, с 16 вводами-выводами, вставляется на 8 цифровых или аналоговых клемм PLC-INTERFACE, не расширяется, часы реального времени, гнездо Micro-USB, слот для карты памяти и адаптер Bluetooth, разъем push-in
Автономный логический модуль PLC logic, поколение 2, с 16 вводами-выводами, вставляется на 8 цифровых или аналоговых клемм PLC-INTERFACE, не расширяется, часы реального времени, гнездо Micro-USB, слот для карты памяти и адаптер Bluetooth, винтовой зажим
Логический модуль расширения PLC logic с 16 вводами-выводами для вставного подключения к 8 клеммам PLC-INTERFACE с целью расширения базового модуля (к одному базовому модулю можно подключить не более двух модулей расширения), зажим рush-in
Логический модуль расширения PLC logic с 16 вводами-выводами для вставного подключения к 8 клеммам PLC-INTERFACE с целью расширения базового модуля (к одному базовому модулю можно подключить не более двух модулей расширения), винтовой зажим
"$pageName" в