Список систем лазерной маркировки

Фильтр

2 результатов

Устройство маркировки лазером - TOPMARK NEO - 1012015

Устройство маркировки лазером, с инструкцией по эксплуатации, заявлением о соответствии нормам, адаптером LS, сетевым кабелем типа E и F, кабелем LAN, масса: 47 кг, ширина: 580 мм, высота: 615 мм

Устройство маркировки лазером - TOPMARK NEO SET - 1012018

Устройство лазерной маркировки с вытяжной системой, в комплекте руководство по эксплуатации, декларация соответствия, адаптер LS, сетевой кабель типа E и F, кабель LAN, 25-конт. кабель D-SUB, отсасывающий шланг, комплект щелевых насадок и набор фильтров

2 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48