Список компонентов IO-Link для Axioline E

Фильтр

14 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового актуатора, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового актуатора, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения резистивного датчика температуры, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового актуатора, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения резистивного датчика температуры, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

14 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48