Список модульных корпусов ICS

Фильтр

114 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B122X98-V-V-9005 - 1076880

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Уровень 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: черный (9005)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B100X98-V-V-9005 - 1076893

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Уровень 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: черный (9005)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B122X98-V-V-5015 - 1076907

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Уровень 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: синий (5015)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B100X98-V-V-5015 - 1076921

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Уровень 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: синий (5015)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B100X98-V-V-7035 - 1076998

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Уровень 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B122X98-V-V-7035 - 1077064

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Уровень 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B122X98-O-O-9005 - 1118643

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: черный (9005)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B100X98-O-O-7035 - 1118644

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B122X98-O-O-7035 - 1118647

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

новые

Нижняя часть корпуса - ICS50-B122X98-O-O-5015 - 1118652

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 108,35 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: синий (5015)

114 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48