Список измерительных преобразователей и принадлежностей

Фильтр

10 результатов

Измерительный преобразователь - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Измерительный преобразователь температуры MCR, для термометра сопротивления, термоэлементов, датчиков напряжения и сопротивления. Для термометра сопротивления Pt 100.

Измерительный преобразователь - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

Измерительный температурный преобразователь MCR, устанавливаемый в гильзу: программируемый измерительный температурный преобразователь с питанием от сигнальной цепи, для термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков сопротивления и напряжения

Адаптер - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Адаптер несущей рейки для измерительных преобразователей. Подходит для несущих реек 35 мм по EN 60715.

Адаптер для программирования - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Адаптер с интерфейсом USB и T-Port, 2,4 м для программирования модулей FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- и MCR-...-HT-...

Дисплей - FA MCR-HT-D - 2908735

Устройство индикации для непосредственного подключения к измерительному преобразователю головки FA MCR-...

Корпус для электроники - FA MCR-HT-FH - 2908736

Корпус полевого устройства для установки измерительных преобразователей с или без блока индикации. Для прямого подключения к процессу.

Монтажный комплект - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Настенное крепление корпуса полевого устройства FA MCR-HT-FH

Монтажный комплект - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Трубное крепление для корпусов FA MCR-HT-FH

Измерительный преобразователь - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Измерительный преобразователь с питанием от выходного контура передает до двух сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по протоколу связи HART или 4 ... 20 мА, в зависимости от конфигурации. SIL2/3

Кабельный адаптер - GW HART USB MODEM - 1003824

Модемный кабель USB HART для передачи данных между ПК и устройствами HART, длина кабеля: 1 м.

10 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Process_indicators_and_field_devices_P-13-19/58560b33-09c9-49e2-b396-b055fb76c87a