Список профилированных корпусов HC-ALU

Фильтр

36 результатов

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 53,5 мм, длина: 100 мм, высота: 74 мм, цвет: алюминиевый

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 53,5 мм, длина: 150 мм, высота: 74 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 53,5 мм, длина: 200 мм, высота: 74 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, длина: 1000 мм, ширина: 74 мм

Концевая крышка - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Профилированный корпус, Боковая часть, длина: 15 мм, ширина: 77,4 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 78 мм, длина: 100 мм, высота: 98,5 мм, цвет: алюминиевый

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 78 мм, длина: 150 мм, высота: 98,5 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 78 мм, длина: 200 мм, высота: 98,5 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 78 мм, длина: 1000 мм, высота: 98,5 мм

Концевая крышка - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Профилированный корпус, Боковая часть, длина: 15 мм, ширина: 101,9 мм

36 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48