Список компонентов полевой шины для PROFIBUS PA

Фильтр

18 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Магистральный модуль - FB-ET - 2316048

Магистральный модуль для расширения Foundation Fieldbus и Profibus-PA с нагрузочным резистором.

Устройство сопряжения - FB-2SP - 2316051

Устройство сопряжения для расширения Foundation Fieldbus и PROFIBUS-PA с разъемами для 2 тупиковых отводов с устройствами полевой шины

Устройство сопряжения - FB-ISO - 2316064

Устройство сопряжения для Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA. Оно обеспечивает искробезопасное подключение оконечного устройства в соответствие со стандартом FISCO .

Устройство сопряжения - FB-12SP - 2316310

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-6SP - 2316307

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 6 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Кабельный ввод - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Кабельное резьбовое соединение, M20, для FB...-корпусов

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB, вставное устройство защиты от перенапряжений для полевых шин Foundation

Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-EX-24DC - 2800034

Устройство защиты от перенапряжений для одной сигнальной цепи без нулевого потенциала, навинчиваемый модуль, степень защиты IP67 для головки датчика, разъем M20 x 1,5. Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Рассчитано на использование в системе полевой шины согласно концепции FISCO, с поддержкой HART.

Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-EX-24DC-1/2 - 2800035

Устройство защиты от перенапряжений для одной сигнальной цепи без потенциала земли, навинчиваемый модуль, класс защиты IP67 для головки датчика, резьба 1⁄2 дюйма 14 NPT. Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Рассчитано на использование в системе полевой шины согласно концепции FISCO, с поддержкой HART.

18 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48