Список оптоволоконных разъемов для передачи данных

Фильтр

183 результатов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, для быстрого монтажа, для PROFINET, для кабеля на основе PCF-волокна 200/230 мкм, для отдельных проводников диаметром 2,2 мм

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Устройство сопряжения SC-RJ-Push-Pull, IP67, металл, с защитной крышкой, цвет: никелевый

Штекерный соединитель SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

Штекерный соединитель SC-RJ, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, 100 Мбит/с, mатериал: Нержавеющая сталь 1.4404, тип подключения: Push-Pull, кабельный отвод: прямое

Штекерный соединитель SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

Штекерный соединитель SC-RJ, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, mатериал: Нержавеющая сталь 1.4404, тип подключения: Push-Pull, кабельный отвод: прямое

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для POF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм, отвод кабеля снизу

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для GOF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для POF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм, отвод кабеля снизу

Штекерный соединитель SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG:10 - 1408069

Штекерный соединитель SC-RJ, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, 100 Мбит/с, mатериал: Нержавеющая сталь 1.4404, тип подключения: Push-Pull, кабельный отвод: прямое

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для POF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм, отвод кабеля снизу

183 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1411049&library=ruru&pcck=P-20-02-09&tab=1&selectedCategory=ALL