Список проходных клемм для прямого монтажа

Фильтр

4 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Проходные клеммы - BT 5,5-F - 3281136

Проходные клеммы, с фланцем слева, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 11 мм, высота: 39,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку

Проходные клеммы - BT 14-F - 3281179

Проходные клеммы, с фланцем слева, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 23,9 мм, высота: 43,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку

Проходные клеммы - BTO 5,5-F - 3281142

Проходные клеммы, с открытым винтовым каналом и фланцем с левой стороны, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 11 мм, высота: 39,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку

Проходные клеммы - BTO 14-F - 3281185

Проходные клеммы, с открытым винтовым каналом и фланцем с левой стороны, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 23,9 мм, высота: 43,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку

4 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48